IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50108944

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50108943
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 2,5 m
  • Bauform: Cúbico
Código del articulo: 50108943
Serie 46B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Protección Ex
Salida de aviso
Alcance efectivo 0 ... 1,2 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 2,5 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de aviso
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 250 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf