Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo
Detección de objetos delante de un fondo. Sensores con luz roja o infrarroja.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 6 productos encontrados
HRTR 55/66-S8 Ex
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50115269
- Serie: 55
- Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,4 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Tensión de alimentación, máx.: 10 ... 30 V
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50114409
- Serie: 46B
- Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 1,2 m
- Fuente de luz: Láser, Rojo
- Tensión de alimentación, máx.: 10 ... 30 V
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50108943
- Serie: 46B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 2,5 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Tensión de alimentación, máx.: 10 ... 30 V
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50108589
- Serie: 46B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 1,8 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Tensión de alimentación, máx.: 10 ... 30 V
HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50108587
- Serie: 46B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 2,5 m
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Tensión de alimentación, máx.: 10 ... 30 V
FRK 92/3-300 L Ex
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo:
50080724
- Serie: 92
- Alcance efectivo, máx.: 0,03 ... 0,3 m
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Tensión de alimentación, máx.: 5,5 ... 13 V
Datos de artículo del: 16/8/26