IS 218MM/4NO-12E-S12

Sensor inductivo

Número de producto: 50114427

Icon Icon Icon
Serie 218
Límite típ. de alcance Sn 12 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 9,7 mm
MTTF 480 Años
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C
Histéresis de conmutación 10 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Corriente residual, máx. 0,1 mA
Caída de tensión ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 600 Hz
Tiempo de inicialización 40 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 63,5 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Tipo de montaje Enrasado
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón cromado
Material, superficie activa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso neto 56 g
Color de carcasa Plata
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Placa de med. norm. 36 x 36 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,3
Acero inoxidable 0,67
Cobre 0,26
Latón 0,4
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf