K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR
Cable de interconexión
| Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i |
| Apropiado para interfaz | PROFIBUS DP |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación B |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación B |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación B |
| Versión | Axial |
| Número de conductores | 2 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Violeta |
| Apantallado | Sí |
| Sin silicona | Sí |
| Versión de cable | Línea distribuidora |
| Material de cubierta | PUR |
| Aislamiento del conductor | PE |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
| Velocidad de desplazamiento | Máx. 5,5 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 10 m/s² |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, silicona ni halógenos |
| Ciclos de flexión | 5.000.000 Unidad(es) |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 7,5 x diámetro de cable |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |