KRTM 20B/4.5121-S12

Sensor de contraste

Número de producto: 50111628

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KRTM 3B/4.1221,200-S12
Sensor de contraste
Código del articulo: 50110590
  • Serie: 3B
  • Alcance efectivo, máx.: 14,5 mm mm
  • Fuente de luz: LED, RVA
  • Salida: Transistor, PNP
Código del articulo: 50110590
Serie 20B
Versión especial Entrada de Teach
Función de temporización
Alcance efectivo Alcance asegurado
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, RVA
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1,5 mm x 6,5 mm
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal
Foco Fijo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Proceso Teach Estático, 2 puntos
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 10.000 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30,4 mm x 82 mm x 53 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 50 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf