KRTM 55/2.1121-S8
Sensor de contraste
| Serie | 55 |
| Versión especial | Entrada de Teach Función de temporización |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Trayectoria del haz | Focalizado |
| Fuente de luz | LED, RVA |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Orientación del punto de luz | Longitudinal |
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
| Salida del haz de luz | Frontal |
| Foco | Fijo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Proceso Teach | Estático, 2 puntos |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L |
| Peso neto | 50 g |
| Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB |
| Tipo de indicación | LED |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |