KS GB-M12-8A-P7-300

Cable de conexión

Número de producto: 50137381

Icon Icon
Apropiado para interfaz Ethernet
Tensión de trabajo Máx. 125 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación X
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 8 Unidad(es)
Color de cubierta Verde
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Longitud de cable 30.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PE
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 072, ignífugo de acuerdo con IEC 60332 / VDE 0472
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 1.201 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -5 ... 70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -40 ... 80 °C