LMSMA35500024KH10M16
Codificador rotatorio
| Serie | CMS 7xxi |
| Tipo | Encoder rotatorio incremental |
| Resolución | 100 p/r |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo | HTL |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Peso neto | 1.275 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de brida | Brida de sujeción |
| Diseño | Eje macizo con aplanamiento |
| Dimensiones (Ø x L) | 10 mm |
| Dimensiones (Ø x L) | 20 mm |
| Par de arranque | 0,01 N·m |
| Carga del eje - axial | 120 N |
| Carga del eje - radial | 220 N |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -10 ... 50 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Sistema de normas vigentes | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
| Método de prueba vibración según norma | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0 | 27270501 |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 12.0 | 27270501 |
| ECLASS 13.0 | 27270501 |
| ECLASS 14.0 | 27270501 |
| ECLASS 15.0 | 27270501 |
| ECLASS 16.0 | 27270501 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| ETIM 9.0 | EC001486 |
| ETIM 10.0 | EC001486 |
| UNSPSC 26.08 | 39121527 |