LMSMA35A00024KH10M16

Codificador rotatorio

Número de producto: 50144569

Icon
Serie CMS 7xxi
Tipo Encoder rotatorio incremental
Resolución 50 p/r
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Tipo HTL
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
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 1.275 g
Color de carcasa Plata
Tipo de brida Brida de sujeción
Diseño Eje macizo con aplanamiento
Dimensiones (Ø x L) 10 mm
Dimensiones (Ø x L) 20 mm
Par de arranque 0,01 N·m
Carga del eje - axial 120 N
Carga del eje - radial 220 N
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -10 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Sistema de normas vigentes IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Método de prueba vibración según norma 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf