LS 78/24 RE

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50006684

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 5 productos encontrados
LE49C/2N-TB
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134455
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50134455
LE49C/4P-TB
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134454
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50134454
LS49C-TB
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134450
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134450
LE49C.UC/TS-TB
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50127441
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CA/CC
Código del articulo: 50127441
LS49C.UC-TB
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50127437
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127437
Serie 78
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP, Contacto NC/NA
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 600 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Hoja técnica - pdf