LV463.XV7/2T-150-M12

Amplificador de fibra óptica

Número de producto: 50133967

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LV463.XV7/2T
Amplificador de fibra óptica
Código del articulo: 50133966
  • Serie: 463
  • Fuente de luz: LED, Rojo
  • Salida: Transistor, NPN
  • Conexión: Cable
Código del articulo: 50133966
Serie 463
Apropiado para Fibras ópticas de plástico
Fibras ópticas de vidrio
Versión especial Función de temporización
Tiempo de respuesta breve
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Conexión de la fibra óptica Sujeción de apriete
Tensión de alimentación UB 10 ... 24 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 50.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,01 ms
Retardo de conexión/desconexión Retardo de conexión/desconexión
Tiempo de inicialización 500 ms
Contacto de paso Contacto de paso
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 150 mm
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,25 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 50 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Interruptor basculante
Interruptor deslizante
Función del elemento de uso Ajuste del rango de conmutación
Ajuste de sensibilidad
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 85 °C
Índice de protección IP 50
NEMA 1
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85423390
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
IODD - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf