LV463I.XR7/4TP1

Amplificador de fibra óptica

Número de producto: 50144668

Icon Icon Icon
Serie 463
Apropiado para Fibras ópticas de plástico
Fibras ópticas de vidrio
Versión especial Función de temporización
Parametrización especial
gran alcance
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Conexión de la fibra óptica Sujeción de apriete
Tensión de alimentación UB 10 ... 24 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Retardo de conexión/desconexión Retardo de conexión/desconexión
Tiempo de inicialización 500 ms
Contacto de paso Contacto de paso
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Peso neto 50 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Interruptor basculante
Interruptor deslizante
Función del elemento de uso Ajuste del rango de conmutación
Ajuste de sensibilidad
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 85 °C
Índice de protección IP 50
NEMA 1
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ECLASS 16.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
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
Declaración de conformidad UKCA - pdf