MMS-A-2N55

Set de soportes

Número de producto: 430305

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Fotocélulas autorreflexivas HRT
Fotocélulas reflexivas PRK
Peso neto 340 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijación Orientable
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - MMS-A-2N55 - zip