MS 32 104
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para | BCL 32 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | HOST / BUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 90 mm x 36 mm x 39 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 160 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |