MSI-SR-ES20-03
Relés de seguridad
Número de producto:
50133025
| Serie | MSI-SR-ES20 |
| Aplicación | Equipo básico para aplicaciones con parada de emergencia |
| Funciones | Supervisión de circuitos de PARADA DE EMERGENCIA Supervisión de interruptores de posición Supervisión de interruptores de proximidad |
| Rearranque | Automático Manual |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-07 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 3, EN ISO 13849-1 |
| Tensión nominal UN | 24 V CA/CC |
| Frecuencia nominal | 50 ... 60 Hz |
| Tensión de alimentación de control asignada US con CA 60 Hz | 20,4 V |
| Tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz | 26,4 V |
| Máx. tensión de alimentación de control asignada con CA 50 Hz | 26,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz | 20,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC | 20,4 V |
| Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC | 26,4 V |
| Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC | 20,4 V |
| Potencia asignada CA | 2 V·A |
| Potencia asignada CC | 1 W |
| Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando | No |
| Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
| Circuitos de habilitación | Contacto NA |
| Material de contacto | Aleación Ag |
| Categoría de uso CA-15 (contacto NA) | Ue 230V, Ie 3A |
| Categoría de uso CC-13 (contacto NA) | Ue 24V, Ie 3A |
| Protección contra cortocircuito (contacto NA) | Fusible 6 A clase gG, fusión integral |
| Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA | 240 V |
| Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CC | 50 V |
| Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación | 6 A |
| Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente | 72 A² |
| Vida útil mecánica | 100.000.000 Ciclos de conmut. |
| Evaluación de las entradas | Monocanal |
| Tensión de salida nominal CC | 24 V |
| Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) | 50 mA |
| Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) | 70 mA |
| Máx. resistencia del cable, por canal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
| Mín. duración de conexión | 30 ms |
| Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) | 70 ms |
| Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) | 20 ms |
| Tiempo de liberación tR | 70 ms |
| Tiempo de recuperación tW | 200 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de muelle |
| Número de polos | 8 polos |
| Secciones de conexión | 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm |
| Peso neto | 120 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte |
| Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
| Número de arancel | 85364900 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz