MSI-TR1
Módulo de seguridad
| Serie | MSI-T |
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Monitorización de contactores (EDM), seleccionable Prueba de función periódica Salida de señalización Error Salida de señalización SAFETY ON |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Hasta c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 Años, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 2, EN ISO 13849-1 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corriente, máx. | 200 mA, Sin carga externa |
| Ondulación residual | -15 ... 15 % |
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 3,15 A de acción semiretardada |
| Número de entradas digitales | 4 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 23 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Función | Entrada de control para monitorización de contactores (EDM) |
| Función | Entrada de control, receptor |
| Función | Entrada de control RES/Start |
| Función | Entrada de control, reinicio |
| Función | Entrada de control rearme manual |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 3 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tipo de tensión | CC |
| Carga de corriente, máx. | 2.000 mA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
| Tipo | Salida digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 23 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señalización SAFETY ON |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señalización Error |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Función | Salida de señalización de prueba (emisor) |
| Tiempo de respuesta | 20 ms |
| Retardo de conexión | 2 s |
| Tiempo de respuesta del sensor a solicitud de test | 0,5 ... 60 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de tornillo |
| Número de polos | 16 polos |
| Secciones de conexión | 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón 1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,5 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca doble 2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca |
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
| Peso neto | 200 g |
| Color de carcasa | Gris |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 4 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 40 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c TÜV NRTL US |
| Número de arancel | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |