MSI201
Control de seguridad
Serie | MSI 200 |
Aplicación | Supervisión de funciones de seguridad |
Número de I/Os seguras | 20 IN, 4 OUT |
Funciones | Módulo principal de seguridad de libre configuración Posibilidad de ampliación en términos de seguridad con módulos de entrada/salida adicionales Supervisión de todas las funciones de seguridad en máquinas e instalaciones Transmisión de datos de diagnóstico mediante módulo de bus de campo MSI-FB (opción) |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 8.324 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,0000000137 por hora |
PFHD | 1,4E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Consumo de corriente (sin carga), máx. | 200 mA |
Categoría de sobretensión | III |
Indicación de diagnóstico | 4 LED (verde, rojo) |
Tiempo de reacción máx. | 30 ms |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
Consumo de corriente típ. con UN (A1/A2) | 110 mA |
Puenteo de caídas de tensión | 20 ms |
Número de entradas seguras | 20 Unidad(es), (hasta SIL 3 / IEC 62061) |
Indicación de estado | 20 LED (verde) |
Tensión nominal UN | 24 V CC, (contra masa A1/A2) |
Consumo de corriente típ. con UN | 4 mA |
Nivel de señal con «0», máx. | 5 V |
Nivel de señal con «1», mín. | 11 V |
Número de salidas de señalización | 4 Unidad(es) |
Número de salidas de semiconductor seguras | 4 Unidad(es), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) |
Número de salidas de conmutación a masa | 2 Unidad(es) |
Número de salidas de sincronización | 2 Unidad(es) |
Tensión nominal | 24 V CC, (A1/A2) |
Corriente constante límite | 100 mA |
Tensión nominal | 24 V CC, (A1/A2) |
Corriente constante límite | 100 mA |
Tiempo de inicialización | 4.000 ms |
Tiempo de recuperación rearranque, máx. | 5 ms |
Tipo | USB |
Función | Configuración/parametrización vía software |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 40 polos |
Función | Interfaz de configuración |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-A |
Función | Interfaz de comunicación interna |
Tipo de conexión | Regletas de montaje TBUS |
Secciones de conexión | 0,2 hasta 2,5 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 67,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
Peso neto | 430 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Número posible de módulos de ampliación seguros | 10 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 20 (bornes) IP 20 (carcasa) |
Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US |
Número de arancel | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |