Codificador rotatorio
Codificadores rotatorios para la medición de la celeridad, la posición y la velocidad en máquinas y sistemas
Las soluciones de sensores de medición desempeñan un papel fundamental en la automatización industrial, tanto en la detección del movimiento lineal como en la determinación precisa del movimiento rotatorio. Si bien para las aplicaciones lineales se dispone de tecnologías de sensores ópticos o ultrasónicos, los codificadores rotatorios ofrecen una solución fiable para medir la posición, la celeridad y la dirección del movimiento de los componentes rotatorios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades de aplicación en la tecnología de automatización. En función de los requisitos, la gama de productos de Leuze incluye codificadores rotatorios tanto incrementales como absolutos. Sus aplicaciones abarcan desde la intralogística y la robótica hasta el envasado y el procesamiento de la madera, pasando por las máquinas-herramienta y su uso en la industria de la automoción. Los productos se fabrican y se someten a pruebas de acuerdo con estrictos estándares de calidad europeos y están disponibles en todo el mundo. Se pone especial énfasis en una amplia gama de resoluciones, una elevada capacidad de carga por eje, así como en la facilidad de uso y la rápida puesta en marcha. Esto garantiza la disponibilidad de soluciones adecuadas para una amplia variedad de tareas de automatización, lo que permite una selección flexible de sensores y posibilidades de combinación versátiles.