NTEV 70

Fuente de alimentación

Número de producto: 50031702

Lista de resultados: 2 productos encontrados
NT 24-42W
Fuente de alimentación
Código del articulo: 50126520
  • Longitud: 100 mm
  • Altura: 69 mm
  • Dimensiones (An x Al x L): 45 mm
  • Dimensión: 45 mm x 69 mm x 100 mm mm
Código del articulo: 50126520
KD 01-5-BA-PWR
Adaptador
Código del articulo: 50110650
  • Número de conexiones: 2 Unidad(es)
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector jack hembra
Código del articulo: 50110650
Tipo Fuente de alimentación industrial
Salida 24 V CC, 2,5 A
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Número de arancel 84735080
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599