ODS9L2.8/L6A.01-650-M12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50138417

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ODS9L2.8/LA6-650-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo: 50136953
  • Serie: 9
  • Rango de medición, máx.: 50 ... 650 mm
  • Salida analógica: Salida analógica, Configurable, ajuste de fábrica:...
  • Interfaz: IO-Link
Código del articulo: 50136953
Serie 9
Aplicación Posicionamiento de robot en entorno muy reflectante
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 22.000 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [650 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Rango de medición 50 ... 650 mm, Preconfigurado: 80 ... 440 mm
Resolución 0,1 mm
Exactitud 1 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,1 mm
Deriva de temperatura 0,02 %/K
Referenciado No
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Potencia de conmutación, máx. 0,0012 W
Tipo Configurable, ajuste de fábrica: tensión
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tiempo de respuesta 1 ms, En condiciones ambientales constantes, 90% de remisión, modo de medición estándar
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Tipo de trama 2.V
Tipo de puerto A
Especificación V1.1
Device ID 2179
SIO-Mode support
Datos de proceso IN 4 bytes
Datos de proceso OUT 8 bit
Dual Channel
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación Display OLED
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Resistencia a la luz ambiental 20.000 lx, EN 60947-5-2
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip