ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50141728

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Aplicación Control de altura de llenado
Medición de la longitud en el corte de materiales
Medición de objetos
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial Filtro de polarización
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 22.000 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [200 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Rango de medición 50 ... 200 mm
Resolución 0,01 mm en rango de medición de 50 mm … 100 mm
0,1 mm en rango de medición de 100 mm … 200 mm
Resolución 0,1 mm
Exactitud, corta distancia 0,5 %50 ... 100 mm
Exactitud, larga distancia 1 %100 ... 200 mm
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,05 mm
Deriva de temperatura 0,02 %/K
Referenciado No
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Potencia de conmutación, máx. 0,0012 W
Tipo Configurable, ajuste de fábrica: corriente
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tiempo de respuesta 1 ms, En condiciones ambientales constantes, 90% de remisión, modo de medición estándar
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Tipo de trama 2.V
Tipo de puerto A
Especificación V1.1
Device ID 2180
SIO-Mode support Sí
Datos de proceso IN 4 bytes
Datos de proceso OUT 8 bit
Dual Channel Sí
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Material, cubierta de óptica Vidrio con filtro de polarización
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación Display OLED
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Resistencia a la luz ambiental 20.000 lx, EN 60947-5-2
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf