ODS9L2.8/LAK-200-M12
Sensor de distancia óptico
| Serie | 9 |
| Aplicación | Control de altura de llenado Medición de la longitud en el corte de materiales Medición de objetos |
| Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
| Versión especial | Entrada de Teach Entrada de activación Entrada de desactivación |
| Trayectoria del haz | Colimado |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Duración de impulso | 22.000 µs |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm [200 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Rango de medición | 50 ... 200 mm |
| Resolución | 0,01 mm en rango de medición de 50 mm … 100 mm 0,1 mm en rango de medición de 100 mm … 200 mm |
| Resolución | 0,1 mm |
| Exactitud, corta distancia | 0,5 %50 ... 100 mm |
| Exactitud, larga distancia | 1 %100 ... 200 mm |
| Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición |
| Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Deriva de temperatura | 0,02 %/K |
| Referenciado | No |
| Principio de medición de distancia óptico | Triangulación |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Función | Entrada de Teach Entrada de activación Entrada de desactivación Trigger |
| Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Potencia de conmutación, máx. | 0,0012 W |
| Tipo | Configurable, ajuste de fábrica: corriente |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Tiempo de respuesta | 1 ms, En condiciones ambientales constantes, 90% de remisión, modo de medición estándar |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Tipo de trama | 2.V |
| Tipo de puerto | A |
| Especificación | V1.1 |
| Device ID | 2167 |
| SIO-Mode support | Sí |
| Datos de proceso IN | 4 bytes |
| Datos de proceso OUT | 8 bit |
| Dual Channel | Sí |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 50 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Software para PC Teclas de control |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Resistencia a la luz ambiental | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | UL |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |