ODSIL 96B M/V6-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50109303

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ODSIL 96B M/C6-S12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo: 50109302
  • Serie: 96
  • Rango de medición, máx.: 300 ... 10.000 mm
  • Salida analógica: Salida analógica, Corriente
  • Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
Código del articulo: 50109302
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Longitud de onda 658 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Potencia de láser máx. 0,19 W
Duración de impulso 0,0000065 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Rango de medición 300 ... 10.000 mm
Resolución 3,0 mm
Exactitud 0,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Valor final
Repetibilidad 5 mm
Tiempo de medición 2,8 ... 100 ms
Deriva de temperatura 1,5 mm/K
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 10 mm
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Función Programable(s)
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Tensión
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
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
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Tipo de indicación Display OLED
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Software para PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V 6.1.0.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf