ODSL 9/L-450-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50111166

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Cable de interconexión
Código del articulo: 50140174
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código del articulo: 50140174
ODS9L2.8/L6X-450-M12
Sensor de distancia óptico
Código del articulo: 50137822
  • Serie: 9
  • Rango de medición, máx.: 50 ... 450 mm
  • Interfaz: IO-Link
  • Tipo de sistema de exploración: Contra objeto
Código del articulo: 50137822
Serie 9
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 22 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Rango de medición 50 ... 450 mm
Resolución 0,1 mm
Exactitud 1 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 2 ms
Deriva de temperatura 0,02 %/K
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 0,5 %
Objeto de medición estándar 50 x 50 mm²
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tiempo de respuesta 6 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Especificación V1.0.1
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación Display LC
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Display LC
Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Declaración de conformidad CE - pdf