ODSL 96K/66-2300-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50101882

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT110L1.3/L6T-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50138062
  • Serie: 110
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50138062
Serie 96
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 3 mm x 8 mm [2.300 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Rango de medición 150 ... 2.300 mm
Resolución 1,0 ... 5,0 mm
Exactitud 3 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad 2 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 2 ... 7 ms
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1 %
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 140 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
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
Certificado - ECOLAB - pdf