PRK 25/66.41,150-S12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50108049

Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK25C.A2/2N-200-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134262
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134262
PRK25C.A2/4P-200-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134258
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134258
Serie 25
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 1,7 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 2 m (alcance típico)
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
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
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
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 150 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 30 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones UL