PRK 96M/P-1830-21
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 96 |
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
| Aplicación | Detección de botellas muy transparentes Detección de láminas y cristales muy transparentes Detección de objetos envueltos en película extensible |
| Alcance efectivo | 0 ... 1,5 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 1,85 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 380 g |
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
| Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
| Tipo de indicación | LED |
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |