PRK3C.BTT3/2N-200-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 3C | 
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión | 
| Aplicación | Detección de botellas muy transparentes Detección de láminas transparentes | 
| Versión especial | Autocolimación Función de tracking | 
| Alcance efectivo | 0 ... 3 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100 | 
| Límite de alcance | 0 ... 3,6 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100 | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 635 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 15 mA | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | De conmutación claridad | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,33 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Rejilla de respuesta | 110 µs | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 200 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Color de cable | Negro | 
| Sección de conductor | 0,2 mm² | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 20 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Dos casquillos roscados M3 Mediante pieza de fijación opcional | 
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Tecla Teach | 
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad | 
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 IP 69K | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 |