PRK3CL1.BT3/LP-200-M8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50133709

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK3CL1.BT3/LP-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50133706
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50133706
Serie 3C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de botellas muy transparentes
Detección de láminas transparentes
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 0,4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 0,5 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Potencia de láser máx. 0,0017 W
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 5,3 µs
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [500 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Ángulo incorrecto Típ. ± 2°
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 3.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,17 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.5
Especificación V1.1
SIO-Mode support
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,2 mm²
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 20 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Dos casquillos roscados M3
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf