PRK3CL1.BTT3/4P-200-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 3C |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Aplicación | Detección de botellas muy transparentes Detección de láminas transparentes |
Versión especial | Autocolimación Función de tracking |
Alcance efectivo | 0 ... 0,4 m (alcance asegurado) |
Límite de alcance | 0 ... 0,5 m (alcance típico) |
Trayectoria del haz | Colimado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Potencia de láser máx. | 0,0017 W |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Duración de impulso | 5,3 µs |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm [500 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Ángulo incorrecto | Típ. ± 2° |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 3.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,17 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Dos casquillos roscados M3 Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |