PRKL 25B/66.1-S8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50104234

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK25CL1.1/4P-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50139661
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,2 ... 20 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139661
Serie 25B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,3 ... 12 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,05 ... 15 m (alcance típico)
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
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
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,25 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67