PRKL 3B/6D.2-S8.3

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50132274

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK3CL1.A3/P-M8.3
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50137060
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50137060
Serie 3B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 2 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 3 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2007
Láser, vida útil media 50.000 h
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 2 mm [0 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 15 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,25 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf