Microreflectores triples
Diferentes reflectores con diversos diseños con elementos reflex de 0,3 mm a 1,2 mm para sensores con un punto de luz pequeño y láser.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 12 productos encontrados
MTKS 35x35
Reflector
Código del articulo:
50142545
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante
- Superficie de reflexión, anchura: 35 mm
- Superficie de reflexión, altura: 34 mm
MTKS 20x30.1
Reflector
Código del articulo:
50134985
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 18,5 mm
- Superficie de reflexión, altura: 28,5 mm
REF 6-S-26x280
Reflector
Código del articulo:
50124004
- Dependiente de la dirección: Sí
- Tipo de fijación: Pasador roscado M4
- Superficie de reflexión, anchura: 22 mm
- Superficie de reflexión, altura: 276 mm
MTKS 50x50.1
Reflector
Código del articulo:
50117583
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 50 mm
- Superficie de reflexión, altura: 50 mm
REF 6-S-20x40
Reflector
Código del articulo:
50114185
- Dependiente de la dirección: Sí
- Tipo de fijación: Enroscable
- Superficie de reflexión, anchura: 16 mm
- Superficie de reflexión, altura: 38 mm
MTK 20
Reflector
Código del articulo:
50109828
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Adhesivo
MTKS 14x23
Reflector
Código del articulo:
50106209
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 11 mm
- Superficie de reflexión, altura: 21 mm
MTKS 30x50.1
Reflector
Código del articulo:
50104132
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 27 mm
- Superficie de reflexión, altura: 44 mm
MTKS 40x60.1
Reflector
Código del articulo:
50104131
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 37 mm
- Superficie de reflexión, altura: 56 mm
MTKS 20x40.1
Reflector
Código del articulo:
50104130
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 17 mm
- Superficie de reflexión, altura: 38 mm
MTKS 20x20
Reflector
Código del articulo:
50040895
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 20 mm
- Superficie de reflexión, altura: 20 mm
MTKS 20x30
Reflector
Código del articulo:
50040894
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 19 mm
- Superficie de reflexión, altura: 29 mm
Datos de artículo del: 9/9/26