Reflectores con mayor resistencia
Reflectores con diversos diseños y formatos con elementos reflex de 0,3 mm a 4 mm con superficies muy resistentes, p. ej. resistentes a productos de limpieza y para su uso en la industria farmacéutica y alimentaria.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 12 productos encontrados
MTKS 20x20.SC
Reflector
Código del articulo:
50151449
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 20 mm
- Superficie de reflexión, altura: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflector
Código del articulo:
50151448
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Adhesivo, Fijación pasante
- Superficie de reflexión, anchura: 51,3 mm
- Superficie de reflexión, altura: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Reflector
Código del articulo:
50137427
- Dependiente de la dirección: Sí
- Tipo de fijación: Enroscable
- Superficie de reflexión, anchura: 16 mm
- Superficie de reflexión, altura: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Reflector
Código del articulo:
50136824
- Dependiente de la dirección: Sí
- Tipo de fijación: Fijación pasante
- Superficie de reflexión, anchura: 12 mm
- Superficie de reflexión, altura: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Reflector
Código del articulo:
50136823
- Dependiente de la dirección: Sí
- Tipo de fijación: Fijación pasante
- Superficie de reflexión, anchura: 7 mm
- Superficie de reflexión, altura: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Reflector
Código del articulo:
50136383
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 37 mm
- Superficie de reflexión, altura: 56 mm
TK 10.P
Reflector
Código del articulo:
50116939
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Se puede pegar en el lado trasero
TK BR 53
Reflector
Código del articulo:
50112142
- Dependiente de la dirección: Sí
- Tipo de fijación: Asiento para la carcasa
- Superficie de reflexión, anchura: 29 mm
- Superficie de reflexión, altura: 10 mm
MTKS 14x23.P
Reflector
Código del articulo:
50106961
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 11 mm
- Superficie de reflexión, altura: 21 mm
TKS 20x40.P
Reflector
Código del articulo:
50106960
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 16 mm
- Superficie de reflexión, altura: 38 mm
TKS 20.P
Reflector
Código del articulo:
50106958
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Pasador roscado M4
TKS 40x60.P
Reflector
Código del articulo:
50106957
- Dependiente de la dirección: No
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 37 mm
- Superficie de reflexión, altura: 56 mm
Datos de artículo del: 24/9/26