Reflectores estándar
Diferentes reflectores con diversos diseños con elementos reflex de 2,3 mm a 4 mm para sensores con un punto de luz de mediano a grande.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 48 productos encontrados
TK 40 x180.1-Set
Reflector
Código del articulo:
50130291
- Tipo de fijación: Se puede pegar en el lado trasero
- Superficie de reflexión, anchura: 36 mm
- Superficie de reflexión, altura: 176 mm
TK 100 x100-Set
Reflector
Código del articulo:
50130290
- Tipo de fijación: Soporte incluido en el suministro, Se puede pegar ...
- Superficie de reflexión, anchura: 96 mm
- Superficie de reflexión, altura: 96 mm
TK 50 x100-Set
Reflector
Código del articulo:
50130289
- Tipo de fijación: Se puede pegar en el lado trasero
- Superficie de reflexión, anchura: 46 mm
- Superficie de reflexión, altura: 96 mm
TKZ 25
Reflector
Código del articulo:
50129076
- Tipo de fijación: Clip
- Superficie de reflexión, diámetro: 23 mm
TKS 40x60.A
Set de reflectores
Código del articulo:
50125455
- Tipo de fijación: Enroscable, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 36,8 mm
- Superficie de reflexión, altura: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Reflector
Código del articulo:
50120538
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 37 mm
- Superficie de reflexión, altura: 56 mm
TKS 20x20
Reflector
Código del articulo:
50117584
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 18 mm
- Superficie de reflexión, altura: 20 mm
TKS 85x85
Reflector
Código del articulo:
50116725
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 77 mm
- Superficie de reflexión, altura: 77 mm
TKS 30x45
Reflector
Código del articulo:
50114617
- Tipo de fijación: Adhesivo, Fijación pasante
- Superficie de reflexión, anchura: 29 mm
- Superficie de reflexión, altura: 44 mm
TKS 40x60.UV.HT
Reflector
Código del articulo:
50114363
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 37 mm
- Superficie de reflexión, altura: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Reflector
Código del articulo:
50113421
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 47,25 mm
- Superficie de reflexión, altura: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Reflector
Código del articulo:
50113309
- Tipo de fijación: Fijación pasante, Adhesivo
- Superficie de reflexión, anchura: 47 mm
- Superficie de reflexión, altura: 48 mm
Datos de artículo del: 6/9/26