DCR 1000/1100i

Tan fáciles de manejar como un sensor óptico y con un rendimiento similar al de un sistema de cámaras: la gama de productos Simple Vision ofrece un acceso rápido y sencillo al procesamiento de imágenes en la automatización industrial. El potente algoritmo de lectura de códigos del DCR 1000i/1100i garantiza velocidades de lectura sumamente elevadas. El sensor incorpora opcionalmente de un algoritmo mejorado específicamente para códigos DPM. Gracias a las funciones OCR y OCV, también se pueden detectar textos claros y comprobar calidades de impresión.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Lector de códigos basado en cámara para la identificación de códigos 1D/2D

Los sensores Simple Vision de la serie DCR 1000i / 1100i

Los sensores Simple Vision de la series DCR 1000i /1100i son equipos compactos, versátiles y de alto rendimiento, con funciones de procesamiento de imágenes para la identificación de códigos 1D/2D. Una amplia gama de modelos con dos resoluciones distintas garantizan la máxima flexibilidad.
Con potentes herramientas de procesamiento de imágenes, un software fácil de configurar, objetivos intercambiables e iluminación LED integrada de alta potencia, los sensores Simple Vision de Leuze ofrecen un excelente rendimiento y una elevada eficiencia. 



Sus beneficios

  • Excelente rendimiento del producto para tareas de identificación 1D/2D
  • Algoritmo de lectura mejorado específicamente para códigos DPM
  • Conjuntos de herramientas para OCR y OCV
  • Interfaces digitales integradas TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad en distancia, campo visual y resolución
  • Iluminación LED de alta potencia integrada y conmutable en blanco y rojo para una imagen óptima de alto contraste
  • Tapas de filtro para aplicaciones exigentes, como la lectura de códigos marcados directamente en superficies altamente reflectantes como el metal
  • La carcasa compacta permite la integración en prácticamente todos los conceptos de instalación, también en montajes con poco espacio
  • El lector de códigos, protegido por una carcasa IP67, funciona de forma fiable incluso en entornos de producción adversos



Con una selección de modelos flexible, ofrecemos diferentes opciones de equipos para distintas tareas y presupuestos:

DCR 1000i / 1100i

El potente algoritmo de lectura de códigos garantiza velocidades de lectura extremadamente altas. Este modelo dispone de un algoritmo opcional y optimizado específicamente para códigos DPM:

  • Lectura de códigos 1D / 2D
  • Lectura de códigos DPM
  • Verificación de la calidad de impresión (OCV)
  • Lectura de texto explícito (OCR)

Ir a la lista de artículos DCR 1000i / 1100i

A destacar

Rápida puesta en marcha y amplia gama de aplicaciones

Compatibilidad con los protocolos industriales comunes

ivs1048 software main

El software Leuze Vision Studio ofrece potentes herramientas y estadísticas para el procesamiento y la inspección de imágenes, que también se pueden utilizar offline. El usuario puede instalar los sensores de forma económica y rápida, sin necesidad de formación o conocimientos especializados. Los sensores Simple Vision se pueden emplear en una amplia variedad de tareas industriales:

  • Control de la posición para controlar sistemas de manipulación o una herramienta para corregir la posición de desplazamiento
  • Identificación de una pieza mediante marcas, su forma u otras características
  • Comprobación de la producción o el montaje correctos de una pieza
  • Medición y recuento de piezas
  • Comprobación de posibles errores en piezas
Industrieprotokolle_1400x400

Son compatibles con los protocolos de interfaz habituales como TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP y también FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol). Esto facilita la comunicación y la adquisición de datos. Para el control directo de procesos sencillos o para la conexión a un PLC, también hay disponibles entradas y salidas digitales.

 

Objetivos intercambiables para una mayor flexibilidad

Gracias a sus cuatro objetivos S-Mount intercambiables con ajuste del foco variable y dos diafragmas diferentes, los sensores de procesamiento de imágenes DCR 1000i / 1100i ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a distancia de lectura, campo de visión, resolución y profundidad de campo.

CN-Field-of-view

Verificación óptica de caracteres (OCV, por sus siglas en inglés)

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) 

Screenshot OCV

El DCR 1000i OCV puede leer códigos 1D / 2D en una sola aplicación y comprobar la calidad de una impresión (fecha de caducidad, partida, lote, etc.). No requiere configuraciones complejas con muchos parámetros. El sensor solamente debe conocer una imagen de referencia de la impresión. Las impresiones defectuosas debido a cabezales obstruidos, la calidad de la tinta usada o problemas de adherencia se pueden identificar durante el proceso en curso. Los productos defectuosos se pueden descartar en una fase temprana.

Screenshot OCR

Con su función OCR integrada, el OCR DCR 1100i no solo lee códigos 1D y 2D, sino que también reconoce texto explícito de forma fiable y precisa. La función OCR de nuestro sensor mejora la transparencia, la trazabilidad y el aseguramiento de la calidad en la fabricación, lo que resulta ideal para industrias como la automoción, farmacéutica o de envasado.

Aplicaciones

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

Lectura simultánea de varios códigos 1D y 2D

Requisito:
Un embalaje secundario tiene tanto un código 1D como un código 2D. Para el control de calidad, los códigos se deben escanear antes de que un pack de 5 se empaquete en una caja de recubrimiento. La identificación de los códigos se debe realizar de forma simultánea e independientemente del tipo de código con un único escaneo. 

Solución:
El nuevo DCR 1000i puede leer fácilmente códigos 1D y 2D individuales o cualquier cantidad de códigos 1D y 2D simultáneamente mediante la decodificación multicódigo.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

Lectura de códigos impresos directamente en el material de embalaje

Requisito:
se imprime un código 2D directamente sobre el embalaje secundario. La decodificación de estos códigos denominados DPM es indispensable para la trazabilidad de los productos.

Solución:
El sensor Simple Vision DCR 1000i DPM cuenta con un algoritmo de lectura optimizado que está diseñado especialmente para la decodificación de códigos impresos directamente sobre embalajes.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

Inspección de etiquetas con verificación de calidad de impresión (OCV)

Requisito:
El embalaje lleva un código, la fecha de caducidad y el número de lote. Se debe detectar el código y verificar la impresión al mismo tiempo para garantizar la presencia, integridad y legibilidad de esta.

Solución:
El DCR 1000i OCV puede identificar códigos 1D/2D al mismo tiempo que compara la impresión con una imagen de referencia memorizada y evalúa si cumple con la calidad necesaria o no (valor umbral ajustable).

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  •  •
Barcode lokalisieren   •  •  •
Barcode zählen   •  •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)      
Text erkennen      
Text lokalisieren      
Zeichen zählen      

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i – Sensor Simple Vision – Información de producto (PDF)