Gran distancia de lectura
Sus beneficios
- Alta disponibilidad del sistema: la tecnología de reconstrucción de códigos integrada permite una lectura fiable de los códigos dañados y, con ello, asegura un flujo del proceso sin contratiempos
- Integración sencilla: la selección de módulos en los archivos GSD/GSDML permite una integración sencilla en redes PROFIBUS o PROFINET
- Puesta en marcha rápida: gracias a la parametrización vía la herramienta webConfig basada en navegador web
- Para una gran diversidad de campos de aplicación: lectura de códigos en objetos con diferentes alturas, en objetos a grandes distancias o en objetos a altas velocidades de movimiento
- Disponibles con diferentes principios de funcionamiento: monohaz láser y espejo oscilante
- Para alcances medios y grandes
Aplicaciones
BCL 500: lectura de códigos de barras en objetos con diferentes alturas
Requisito: en un transportador de rodillos se transportan paquetes con diferentes alturas, que a la vez están colocados encima de bandejas y se mueven a una gran velocidad. Se debe garantizar que el lector lea los códigos 1D con fiabilidad independientemente de la distancia que haya entre el lector y los códigos.
Solución: los lectores de códigos 1D disponen de un alcance de lectura de hasta 2.400 mm y, por tanto, pueden leer fiablemente códigos de barras que se encuentren a una gran distancia, incluso a altas velocidad de la cinta.
BCL 500i: lectura omnidireccional de códigos de barras
Requisito: Se deben leer códigos en objetos con alta velocidad de movimiento independientemente de su dirección, posición y altura.
Solución: Los lectores de códigos 1D BCL 500i están disponibles como sistemas escáner modulares para una lectura omnidireccional. Gracias a su alta velocidad de escaneo y gran alcance de lectura, se pueden leer códigos en objetos de diferentes alturas que se mueven rápidamente.
BCL 500i: puesta en marcha rápida en una gran variedad de estaciones de escaneado
Requisito: en un centro logístico, se instala un gran número de estaciones de escaneado de códigos de barras. La puesta en marcha debe ser rápida y sencilla.
Solución: la selección de módulos en los archivos GSD/GSDML permite una integración sencilla en redes PROFIBUS o PROFINET. La puesta en marcha se lleva a cabo rápidamente gracias a la parametrización a través de webConfig basada en navegador web.
BCL 500i: lectura de códigos en jaulas enrejadas
Requisito: en un centro logístico se agrupan paquetes individuales como un envío conjunto y se cargan en jaulas enrejadas para el destinatario. Los códigos de barras de las jaulas enrejadas están parcialmente sucios o en algunos puntos dañados. Aún así, se deben leer de forma fiable.
Solución: el BCL 500i dispone de una tecnología de reconstrucción de códigos integrada y, de este modo, permite una lectura fiable de códigos sucios o dañados. Con ello, se garantizan procesos fluidos y una alta disponibilidad de la instalación.
BCL 600i: lectura de códigos de barras en objetos de diferentes alturas con diodo láser azul
Requisito: Si se transportan objetos de alturas diferentes a alta velocidad en una línea de transporte, se debe garantizar que los códigos 1D se leen independientemente de su distancia respecto al lector.
Solución: los lectores de códigos 1D BCL 600i disponen de un alcance de lectura de hasta 2.400 mm y, por tanto, pueden leer fiablemente códigos de barras que se encuentren a una gran distancia. Además, los lectores de códigos de barras BCL 600i alcanzan un 50% más de profundidad de campo que los equipos con luz roja láser, gracias a su diodo láser azul. La alta velocidad de escaneo de hasta 1.000 scans/s garantiza la lectura de códigos incluso a altas velocidades de transporte.
BCL 600i: códigos de barras con un tamaño de módulo inferior a mayores distancias
Requisito: si se tienen que leer códigos con tamaño de módulo reducido en objetos a grandes distancias, se requiere un lector de códigos 1D con la mayor profundidad de campo de lectura posible.
Solución: los lectores de códigos 1D BCL 600i alcanzan un 50% más de profundidad de campo que los equipos con luz roja láser, gracias a su diodo láser azul. La gran profundidad de campo de lectura reduce la sensibilidad a las variaciones de distancia y hace innecesario un ajuste manual del foco.
BCL 600i: lectura omnidireccional de códigos de barras con diodo láser azul
Requisito: los códigos se deben leer independientemente de su dirección y posición.
Solución: los lectores de códigos de barras BCL 500i y 600i están disponibles como sistemas escáner modulares. Gracias a su disposición, es posible una lectura omnidireccional. El diodo láser azul permite un amplio campo de lectura sin modificación del ajuste del foco.
Productos destacados
- Integración sencilla
mediante integrated connectivity: las principales interfaces ya están integradas en el equipo. Para una conexión sencilla y rápida con el control sin necesidad de pasarelas adicionales. - Parametrización y diagnóstico online sencillos
con el software webConfig vía Ethernet. - Modelos de espejos oscilantes
para escanear automáticamente superficies mayores habiendo códigos de ubicación variable. - Innovadora funcionalidad MultiScan
para el acoplamiento de varios BCLs en una sola unidad sin equipos complementarios, por ejemplo para la lectura de dos lados. - Funcionalidad «switch» integrada
ahorra cableado en todos los buses de campo de Ethernet colocando los equipos en serie.
Características técnicas
| BCL 500i/600i | ||
| Lectura fiable de todos los códigos 1D convencionales | ||
| Posibilidades de montaje flexibles gracias a la salida del haz frontal o perpendicular | ||
| Alcance de lectura: 200 - 2.400 mm* | ||
| Tamaño de módulo: 0,25 - 1 mm* (dependiendo del modelo de equipo) | ||
| Alta velocidad de escaneo de hasta 1.000 scans/s para objetos con alta velocidad de movimiento | ||
| Temperatura ambiente (en servicio): 0 – 40 °C (sin calefacción), –35 – 40 °C (con calefacción) | ||
| Interfaces: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, EtherNet/IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485 | ||
| Índice de protección: IP 65 | ||
| Dimensiones (An × Al × L): 123,5 × 63 × 106,5 mm (escáner monohaz), 173 × 84 × 147 mm (espejo oscilante) | ||
| Diagnóstico y parametrización con webConfig basado en navegador web o directamente a través del PLC con el archivo GSD/GSDML | ||
| Modelos disponibles con display y calefacción | ||
| BCL 600i: El diodo láser azul permite un amplio campo de lectura sin modificación del ajuste del foco |
Sus beneficios
- Velocidad de lectura muy alta para un elevado flujo de objetos
- El seguimiento de objetos disponible permite distancias más cortas respecto al código
- La doble óptica integrada permite un gran campo de lectura y reduce la cantidad de equipos necesarios
- Alta disponibilidad del sistema: la tecnología de reconstrucción de códigos integrada permite una lectura fiable de los códigos dañados y, con ello, asegura un flujo del proceso sin contratiempos
- Puesta en marcha rápida: gracias a la parametrización vía la herramienta webConfig basada en navegador web
- Para una gran diversidad de campos de aplicación: lectura de códigos en objetos con diferentes alturas o en objetos a grandes distancias
- Disponible con principio de funcionamiento monohaz láser
- Para alcances muy grandes
Aplicaciones
BCL 900i: lectura de códigos a larga distancia
Requisito: Si se transportan objetos de alturas diferentes a alta velocidad en una línea de transporte, se debe garantizar que los códigos 1D se leen independientemente de su distancia respecto al lector.
Solución: Los lectores de códigos 1D BCL 900i disponen de un campo de lectura particularmente grande gracias a su ángulo de apertura de 60°. La alta velocidad de escaneo de hasta 1.000 scans/s garantiza la lectura de códigos incluso a altas velocidades de transporte.
BCL 900i: lectura omnidireccional de códigos de barras en objetos con alturas diferentes
Requisito: Se deben leer códigos en objetos con alta velocidad de movimiento independientemente de su dirección, posición y altura.
Solución: Los lectores de códigos 1D BCL 900i están disponibles como sistemas escáner modulares para una lectura omnidireccional. Gracias a su alta velocidad de escaneo y gran alcance de lectura, se pueden leer códigos en objetos de diferentes alturas que se mueven rápidamente.
Productos destacados
- Interfaces integradas: EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
- Cambio de foco sencillo mediante la doble óptica integrada
- Configuración y diagnóstico vía webConfig basado en navegador web
- Switch Ethernet integrado
- Aprendizaje sencillo de códigos por teclas de control
Características técnicas
| BCL 900i | ||
| Lectura fiable de todos los códigos 1D convencionales | ||
| Salida frontal del haz | ||
| Alcance de lectura: 450 - 1.700 mm* | ||
| Tamaño de módulo: 0,25 - 0,5 mm* | ||
| Alta velocidad de escaneo de hasta 1.000 scans/s para objetos con alta velocidad de movimiento | ||
| Temperatura ambiente (en servicio): 0 – 50 °C | ||
| Índice de protección: IP 65 | ||
| Dimensiones (An × Al × L): 216 × 96 × 127 mm |