Micros de seguridad sin enclavamiento
Sus beneficios
- Integración sencilla en el circuito de seguridad: todos los micros de seguridad pueden integrarse fácilmente mediante contactos de apertura positiva en un circuito de seguridad
- Económico: los micros de seguridad S20/S200 representan la solución económica para la supervisión de puertas y compuertas
- Alta protección contra manipulaciones: los micros de seguridad de bisagra S400 ofrecen una elevada protección contra manipulaciones con la función de conmutación encapsulada en el equipo
Know-How
Campos de aplicación
Los micros de seguridad sin enclavamiento se emplean en numerosos sectores como la intralogística, el sector del envase y embalaje, la industria del automóvil o las máquinas-herramienta. Estos supervisan resguardos, así como posiciones finales.
Interruptores con actuador separado
S20 / S200
Para uso universal
- Amplia selección de actuadores para que se adapten a la situación de montaje
- Cinco direcciones de entrada diferentes para los actuadores
- Diferentes asignaciones de contactos
- Conexión mediante cable o conector
- Carcasa robusta
- Abertura de inserción en forma de embudo con centrado del actuador para un funcionamiento fiable
Interruptor de posición
S300
Supervisión de posiciones finales
- Para la supervisión de la posición en máquinas y para la supervisión de los equipos de protección que se desplazan lateralmente
- Los modelos con actuadores de empujadores y distintos actuadores permiten una óptima adaptación a la situación de montaje
- Carcasa robusta
Micros de bisagra
S400
Supervisión de equipos de protección giratorios
- Los micros de bisagra combinan las funciones de los micros de seguridad y de las bisagras de las puertas en un único componente con un diseño atractivo
- Gracias a su estructura encapsulada, ofrecen una elevada protección contra manipulaciones y solo son reconocibles como dispositivo de seguridad por expertos
- Bisagras pasivas como segundo elemento de fijación en el mismo diseño uniforme
- Modelos con un ancho brazo de montaje para su uso en piezas de vidrio o de plástico sensibles
¿Qué normas son relevantes para los micros de seguridad sin enclavamiento?
La norma internacional ISO 14119 describe las directrices para seleccionar dispositivos de cierre asociados a resguardos. El término «dispositivos de cierre» se refiere a micros de seguridad sin enclavamiento, que p. ej. están montados en puertas o compuertas de seguridad y que, al abrir el equipo de protección, activan una desconexión segura de una máquina o instalación. La denominación completa de la ISO 14119 es: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño y la selección. La norma define cuatro tipos diferentes de dispositivos de cierre y enumera las ventajas e inconvenientes de cada uno. Además, aborda las medidas para minimizar la evasión de los dispositivos de cierre.
Características técnicas
|
|
S20/200 |
S300 |
S400 |
| Dispositivo de cierre sin enclavamiento de tipo 2 según EN ISO 14119 | Dispositivo de cierre sin enclavamiento de tipo 1 según EN ISO 14119 | Dispositivo de cierre sin enclavamiento de tipo 1 según EN ISO 14119 | |
| S20: carcasa de tecnopolímero, índice de protección IP 67 S200: carcasa de metal, índice de protección IP 67 | Carcasa de metal y tecnopolímero, índice de protección IP 67 | Carcasa de metal, índices de protección IP 67/IP 69K | |
| Actuador con lengüeta mecánica y baja codificación según EN ISO 14119 | Accionamiento por leva no codificada según EN ISO 141169 | Accionamiento mediante interruptor de posición encapsulado dentro de la bisagra, elevada protección contra manipulaciones | |
| Contactos con apertura positiva para su integración en un circuito de seguridad | Contactos con apertura positiva para su integración en un circuito de seguridad | Contactos con apertura positiva para su integración en un circuito de seguridad | |
| El cabezal se puede ajustar en incrementos de 90 grados. Junto con la entrada desde arriba, hay disponibles 5 direcciones de entrada del actuador. | Dirección de conmutación seleccionable | Paso de cables oculto gracias a la conexión en el lado trasero | |
| Hasta 8 actuadores diferentes | Modelos con actuadores de empujadores y distintos actuadores de rodillos | Ángulo de apertura máximo de 180 grados del equipo de protección | |
| Contactos de plata de alta calidad para una larga vida útil | Actuador extremadamente longevo/robusto | Punto de conmutación ajustable | |
| Modelo S410 con base de anchas dimensiones para materiales especiales, como p. ej. vidrio | |||
| Bisagras adicionales opcionales (sin contactos, solo función mecánica) |