Interruptores de posición
Los interruptores de posición de seguridad S300 supervisan el alcance de las posiciones finales. Se emplean para la supervisión de las posiciones de las máquinas, o también como alternativa a los micros de bisagra. Los interruptores de posición tienen una carcasa metálica con el índice de protección IP 67 y se pueden adquirir con diferentes juegos de contactos. Los modelos con actuadores de empujadores y distintos actuadores permiten una óptima adaptación a la situación de montaje.
Visión general
Sus beneficios
Productos destacados
Características técnicas y descargas
Lista de artículos
Sus beneficios
- Se puede montar en diferentes situaciones de instalación: los equipos se pueden montar fácilmente en una amplia variedad de espacios con hasta 4 direcciones de entrada del actuador y 3 entradas de cable
- Integración sencilla en un circuito de seguridad: todos los equipos pueden integrarse fácilmente mediante contactos de apertura positiva en un circuito de seguridad
- Adaptación óptima: gracias al ángulo ajustable del actuador en incrementos de 10 grados
- Ajuste sencillo del punto de conmutación: con un destornillador convencional
Productos destacados
Los distintos actuadores permiten adaptar fácilmente el equipo a cada situación de montaje. Además, la dirección de entrada y el ángulo del actuador se pueden ajustar en el interruptor.
Características técnicas
| S300 | |
| Dispositivo de cierre sin enclavamiento de tipo 1 según EN ISO 14119 | |
| Carcasa de metal y tecnopolímero, índice de protección IP 67 | |
| Accionamiento por leva no codificada según EN ISO 141169 | |
| Contactos con apertura positiva para su integración en un circuito de seguridad | |
| Uso universal gracias al ajuste individual de las direcciones de entrada y del ángulo del actuador en raster de 10 grados | |
| Dirección de conmutación seleccionable | |
| Modelos con actuadores de empujadores y distintos actuadores de rodillos | |
| Actuador extremadamente longevo/robusto |
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 11 productos encontrados
S300-M0C3-M20-15
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000300
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S300-M0C3-M20-31
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000302
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S300-M13C3-M20-15
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000301
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S300-M13C3-M20-31
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000303
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S300-M13C3-M20-CB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000304
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S300-M13C3-M20-SB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000305
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S300-P0C1-M20-CB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000310
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S300-P13C1-M12-CB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000307
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Conector redondo
S300-P13C1-M12-SB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000309
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Conector redondo
S300-P13C1-M20-CB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000306
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S300-P13C1-M20-SB
Micro de seguridad de posición
Código del articulo:
63000308
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
Datos de artículo del: 13/8/26