Medición y comprobación - Seguridad de las máquinas garantizada

La seguridad laboral es responsabilidad del empleador y, por tanto, una cuestión para el máximo responsable de la empresa. Las inspecciones periódicas de los equipos de protección garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad requeridas. A menudo, mediciones y ensayos relacionadas con la seguridad alcanzan sus límites cuando son realizados por personal propio de la empresa. Se debe disponer tanto de los conocimientos necesarios para proceder y realizar las inspecciones como también de los equipos adecuados para las mediciones. Además, en Alemania, el Reglamento sobre seguridad en el trabajo y las reglas técnicas para seguridad de servicio definen un marco muy limitado en cuanto a la cualificación necesaria del personal.

Nuestros experimentados técnicos de servicio le apoyan en estas tareas in situ. Están cualificados para realizar inspecciones y siempre están al día de los últimos avances tecnológicos gracias a una formación continua. El cuestionario desarrollado por nosotros y respaldado por una base de datos garantiza la calidad elevada y constante de nuestras inspecciones, así como de la documentación correspondiente.



icon_inspection_by

Inspección de equipos de protección

Como parte de la inspección inicial o periódica, comprobamos el estado, la instalación y el funcionamiento de los equipos de protección, así como su integración en la parte segura del control de la máquina. Los resultados de las inspecciones se recogen en un informe detallado.

 

Más información >

icon_functionality_msvv_by

Medición del tiempo de parada

Para calcular la distancia de seguridad necesaria entre el equipo de protección y el movimiento peligroso, se debe conocer el tiempo de parada de la máquina. Con la medición del tiempo de parada, podemos determinar con fiabilidad esta magnitud, lo que permite el correcto posicionamiento del equipo de protección. Al medir el tiempo de parada en las inspecciones periódicas, se puede detectar a tiempo el desgaste de las piezas, como por ejemplo en los frenos del motor.

Más información >