Sensores de ultrasonidos
Sus beneficios
- Detección fiable de líquidos y objetos sólidos con superficies reflectantes de sonido
- Se pueden utilizar incluso en condiciones ambientales adversas: los sensores de ultrasonidos funcionan independientemente del vapor, la humedad, el polvo o la luz ambiental
- Máxima flexibilidad para su aplicación: con 4 tamaños diferentes (M8, M12, M18, M30) y alcances efectivos entre 0,1 m y 6 m
- Uso flexible gracias a los modelos de conmutación y de medición en una misma serie
- Detección de objetos y de presencia con sensores de ultrasonidos de conmutación (HTU)
- Medición de distancias con sensores de distancia por ultrasonidos con salida analógica (DMU)
- Uso incluso en espacios reducidos gracias a su corta longitud
- Carcasa de metal robusta
- Los sensores son herméticos al polvo y alcanzan el índice de protección IP 67
- Manejo sencillo y rápido de los sensores con interfaz IO-Link
Productos destacados
Detección de objetos brillantes, reflectantes, transparentes u oscuros
La tecnología de ultrasonidos se caracteriza por la detección de objetos independientemente de su superficie. Los nuevos sensores de ultrasonidos detectan productos sólidos, líquidos, en polvo o granulados con gran fiabilidad.
Especialistas en situaciones con poco espacio y aberturas pequeñas en los recipientes
Los compactos sensores de ultrasonidos HTU208 han sido desarrollados con el tamaño M8 para el uso en espacios de montaje reducidos. Los sensores de conmutación destacan por su cono acústico especialmente estrecho y detectan niveles de llenado incluso en recipientes con aberturas pequeñas.
Conexión sencilla a un sistema de automatización a través de IO-Link
La configuración de los nuevos sensores de ultrasonidos de las series HTU200 y DMU200 se puede llevar a cabo de forma remota vía Teach por cable o cómodamente vía IO-Link. Los sensores pueden conectarse fácilmente a un sistema de automatización a través de IO-Link. Esta forma de automatización simplifica la integración y ayuda a minimizar los tiempos de inactividad en la producción. La configuración, la operación y el mantenimiento de los nuevos sensores de ultrasonidos compactos y robustos se pueden realizar a través de IO-Link (Condition Monitoring).
- Control del proceso gracias al contador de objetos interno y los datos de diagnóstico como, p. ej., la temperatura (mantenimiento predictivo)
- Información de la señal en tiempo real y diagnóstico
- Emisión precisa del valor medido incluso en equipos con salida digital
Aplicación
Supervisión del nivel de llenado de productos a granel
Requisito:
Cuando se llenan productos granulados, los niveles de llenado se deben detectar de forma fiable. Los entornos polvorientos no deben afectar la detección de llenado de granulados o polvo.
Solución:
Los nuevos sensores de ultrasonidos de la serie 218, disponibles con alcances escalonados, son ideales para supervisar el nivel de llenado en entornos polvorientos. Gracias al amplio campo de detección del cono acústico de ultrasonidos, se realiza una supervisión del nivel de llenado fiable, incluso con objetos granulados. Un sensor de ultrasonidos de conmutación HTU218 detecta el límite superior de llenado. Como alternativa, se puede usar un medidor de distancia. Este está diseñado para una supervisión continua del nivel de llenado mediante la salida de un valor analógico (por corriente o tensión).
Supervisión del nivel de llenado en recipientes con abertura pequeña
Requisito:
En una línea de llenado, se debe detectar el nivel de llenado a través de una abertura muy estrecha en el recipiente.
Solución:
El modelo con conector roscado M8 del nuevo sensor de ultrasonidos compacto HTU208 dispone de un cono acústico muy estrecho, que le permite supervisar el nivel de llenado a través de aberturas muy pequeñas en el recipiente.
Supervisión de la altura de la pila con sensor de distancia por ultrasonidos
Requisito:
En una máquina encartonadora se debe supervisar el nivel de llenado del almacén de cajas plegables. El cartón puede presentar diferentes colores, estructuras de superficie y perforaciones. Por lo tanto, la detección debe ser lo más independiente posible del material y la superficie.
Solución:
Los sensores ultrasónicos de la serie DMU200 son especialmente aptos para la medición de distancias independientemente del material y la superficie del embalaje de cartón, gracias a la detección a través del cono acústico. Gracias al amplio cono acústico, perforar el cartón no supone ningún problema.
Regulación de bucles en la industria del automóvil
Requisito:
En una máquina cortadora en la industria del automóvil, el proceso de corte debe desacoplarse de la cinta de transporte. La flecha del bucle de la cinta se debe determinar sin contacto, para comunicar los valores de medición necesarios al control y determinar así la velocidad de arrastre.
Solución:
Los sensores de ultrasonidos de medición de las series DMU218 o DMU230, con diferentes alcances y carcasa de metal robusta, son idóneos para el control de tensión. Están disponibles con salidas analógicas de corriente o tensión e interfaz IO-Link.
Supervisión del diámetro de productos en bobina
Requisito:
El material de embalaje, las etiquetas o las láminas de diferentes colores y materiales se proporcionan en bobinas. Para garantizar un desenrollado uniforme del producto en bobina, el eje está accionado por un motor. El diámetro de la bobina se debe supervisar continuamente para garantizar la disponibilidad y la sustitución a tiempo de la bobina.
Solución:
Los nuevos sensores de ultrasonidos para la medición de distancias de la serie DMU218 proporcionan una señal de salida analógica en relación con el diámetro de la bobina al sistema de control. Esto permite detectar a tiempo cuándo se debe cambiar la bobina.
Alta flexibilidad para su aplicación gracias a múltiples modelos
La nueva gama de sensores incluye sensores de ultrasonidos de medición y de conmutación en diferentes tamaños, con diferentes alcances y salidas. Algunos modelos están equipados con una interfaz IO-Link y permiten un manejo especialmente sencillo y rápido.
Sensores de ultrasonidos de conmutación:
- HTU 208 (4 modelos)
- HTU 212 (8 modelos)
- HTU 218 (6 modelos)
- HTU 230 (2 modelos)
Sensores de ultrasonidos de medición:
- DMU 218 (4 modelos)
- DMU 230 (4 modelos)
Características técnicas
| Característica | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
| Material de carcasa | Latón (niquelado) | Latón (niquelado) | Latón (niquelado) | Latón (niquelado) |
| Alcance efectivo | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm |
| Frecuencia de conmutación | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
| Tiempo de respuesta | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
| Temperatura ambiente en servicio | De 0 a 50°C | De -25 a 70°C | De -25 a 70°C | De -25 a 70°C |
| IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Operación | Teach vía cable | Teach vía cable | Teach vía cable |
|
| Salida | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) |
| Salida analógica | - | - | Corriente (4 … 20mA) | Corriente (4 … 20mA) |
| Índice de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificación | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS |
| Conexión | M8 (4 polos) | M12 (4 polos) | M12 (4 polos) | M12 (4 polos) |