Sensores CA/CC
Sensores 10-320V CA/CC de 2 hilos. Ideal para la conexión en serie.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 6 productos encontrados
IS 230MM/1NO.3-15N
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128154
- Serie: 230
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 15 mm
- Longitud: 50 mm
IS 230MM/1NC.3-15N
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128153
- Serie: 230
- Diseño: Cilíndrico, 30 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 15 mm
- Longitud: 50 mm
IS 218MM/1NO.3-5E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128152
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 5 mm
- Longitud: 50 mm
IS 218MM/1NC.3-5E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128151
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 5 mm
- Longitud: 50 mm
IS 212MM/1NO.3-2E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128150
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 2 mm
- Longitud: 52 mm
IS 212MM/1NC.3-2E0
Sensor inductivo
Código del articulo:
50128149
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 2 mm
- Longitud: 52 mm
Datos de artículo del: 6/10/26