Sensores robustos de acero inoxidable

Este grupo engloba sensores con Ecolab e índices de protección IP68, IP69K, aptos para el procesamiento de alimentos (sector alimentario y de bebidas). Ya sea como versión íntegramente en acero inoxidable especialmente robusta, con carcasa de una pieza de hasta 1mm de grosor para una elevada resistencia a la presión de hasta 100bar, o como versión con vaina de acero inoxidable AISI 316L con frontal de PPS y amplio rango de temperaturas. También están disponibles otras variantes universales para alcances de detección con diferentes metales en el proceso, con un factor de reducción1.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Amplia gama de sensores inductivos de acero inoxidable

Los sensores de acero inoxidable se utilizan allí donde se requieren los más altos niveles de robustez, higiene y durabilidad. Gracias a su resistente carcasa, están especialmente indicados para aplicaciones exigentes en las industrias alimentaria, farmacéutica y de envasado. Al mismo tiempo, ofrecen un alto nivel de fiabilidad del proceso y una larga vida útil, incluso en condiciones ambientales adversas.

Los sensores inductivos de acero inoxidable con frontal de PPS o en versión íntegramente de acero inoxidable son ideales para su uso en la producción de alimentos y cuentan con la certificación ECOLAB. Están disponibles en diseños cilíndricos de M8 a M30 y con salidas NC, NO o antivalentes, tanto en versión empotrada como no empotrada.

Así pues, estos sensores inductivos ofrecen una solución especialmente rentable y a la vez robusta para aplicaciones exigentes.

Sus beneficios

  • Acero inoxidable con PPS 
  • Lavado (15 min a 100 °C), rango de temperatura de -40 °C a +80 °C
  • Muy resistente a la humedad, al polvo (IP68/IP69K), a los líquidos corrosivos y a las vibraciones
  • Gracias a los tipos antivalentes, se necesitan menos variantes 
  • Excelente relación calidad-precio

Ir directamente a la selección de artículos

A destacar 

Para una amplia gama de aplicaciones, las versiones con casquillo de acero inoxidable y frontal de PPS ofrecen soluciones atractivas para abordar tareas exigentes de detección de metales. La gama incluye diseños cilíndricos desde M8 hasta M30.

Esto ofrece a los usuarios una serie de ventajas: Dependiendo de los requisitos de la aplicación, además de las versiones de acero inoxidable, ahora también hay disponibles variantes económicas con casquillo de acero inoxidable y frontal de PPS: ambas fabricadas en AISI 316L y, por tanto, adecuadas para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Ventajas del casquillo de acero inoxidable:

  • Durabilidad mecánica: El casquillo de acero inoxidable de una sola pieza hace que el sensor sea resistente a fuertes impactos, golpes y vibraciones, lo que es especialmente importante en zonas sometidas a grandes esfuerzos mecánicos. 
  • Protección mejorada: El casquillo protege el sensor contra la humedad y los líquidos corrosivos, como los productos de limpieza, garantizando su funcionamiento fiable incluso en entornos sucios o húmedos. 
  • Amplio rango de temperatura de -40 a +80 °C , hasta 100 °C durante periodos breves

Ventajas de la versión íntegramente de acero inoxidable:

  • Higiene: En la industria alimentaria y de bebidas o en el ámbito médico, el acero inoxidable también es higiénico y fácil de limpiar.  En algunos casos, este requisito ya puede cumplirse utilizando un casquillo de acero inoxidable.
  • Alta resistencia a la presión de hasta 100 bar (según el tipo) gracias a un robusto frontal de acero inoxidable 
  • Utilícelo con diferentes materiales en entornos exigentes: Los sensores con casquillo de acero inoxidable son adecuados para un uso intensivo en el procesamiento de metales, la soldadura o la industria química. 

Aplicación

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Detección de la posición final en almacenes de ultracongelación

Requisito:
en las operaciones de almacén de ultracongelación, el transelevador solo podrá moverse una vez que se haya comprobado que el receptáculo de carga o la horquilla se encuentra en su posición final.
Solución:
los sensores inductivos de las series IS 208 e IS 212 en diseño de acero inoxidable son adecuados para detectar objetos metálicos en este entorno. Seleccionando la salida, el tipo de conexión y el alcance efectivo, pueden adaptarse de forma óptima a la aplicación específica.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Detección de objetos en la máquina cortadora

Requisito:
en el procesamiento de alimentos, el embutido o el queso se suministra en grandes barras y se corta en lonchas finas en una máquina cortadora. El producto situado en la entrada de la máquina debe detectarse de forma fiable para que la pinza pueda empujar el material de forma uniforme hacia la cuchilla y así todas las rodajas cortadas tengan el grosor requerido.
Solución:
los sensores inductivos de acero inoxidable IS 200 con diseño higiénico monitorizan el dispositivo de alimentación del producto en la máquina cortadora. En cuanto se detecta el metal del dispositivo de alimentación, es preciso rellenarlo, sustituirlo o detenerlo.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Detección de posiciones

Requisito:
la asignación y la alimentación de los embalajes primarios se realizan a menudo en alimentadores. La posición de estos alimentadores o «feeder fingers» debe ser detectada para evitar colisiones y controlar el avance.
Solución:
los sensores inductivos detectan las estructuras metálicas de los alimentadores de forma fiable y precisa. Gracias a su diseño compacto y a sus distancias de conmutación definidas, los sensores de los tipos IS 208 / IS 212 son especialmente aptos para esta aplicación.

Visión general de datos técnicos 

Sensores de acero inoxidable


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FES 230FM.2/_.5F
DiámetroM8M12M18M30
Material de la carcasaAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Material de la tapa frontalAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Espesor frontal [mm]0,250,500,501,00
Índice de protección
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificaciones
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Rango de temperatura, funcionamiento-25 °C a 70 °C-25 °C a 70 °C-25 °C a 70 °C-25 °C a 70 °C
Presión [bar]80808080
Tipo de montajeEnrasadoEnrasadoEnrasadoEnrasado
ConexiónM8M12M12M12
Distancia de conmutación nominal Sn [mm]23510
Factor de cobre0000
Factor de aluminio000,130
Factor de latón00,10,270,1
Factor de acero inoxidable0,30,530,70,67
Frecuencia de conmutación [Hz]25020010080

Sensores de acero inoxidable con frontal de PPS

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
DiámetroM12M12M18M18
Material de la carcasaAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Material de la caperuza delanteraPPSPPSPPSPPS
Índice de protección
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificaciones
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Rango de temperatura, funcionamiento-40 °C a 80 °C-40 °C a 80 °C-40 °C a 80 °C-40 °C a 80 °C
Limpieza 15 min [°C] 100100100100
Tipo de montajeEnrasado
No enrasadoEnrasadoNo enrasado
Conexión eléctricaM12M12M12M12
Distancia de conmutación nominal Sn [mm] 48812
Factor de cobre0,30,330,20,3
Factor de aluminio0,350,40,30,38
Factor de latón0,40,450,40,42
Factor de acero inoxidable0,750,750,650,65
Frecuencia de conmutación [Hz] 2000200015001500