IS 212MM/44.5F-8N0-S12

Sensor inductivo

Número de producto: 50154816

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 212
Límite típ. de alcance Sn 8 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 6,5 mm
Versión especial Lavado a 100 °C durante 15 min
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 5 %, En todo el rango de temperatura de trabajo
Histéresis de conmutación 20 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Corriente residual, máx. 0,1 mA
Caída de tensión ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, 2 salidas de transistor PNP
Principio de conmutación antivalentes (NO+NC)
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de inicialización 50 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Par de apriete según sección roscada 25 Nm
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 12 mm x 64,6 mm
Tamaño de rosca M12 x 1 mm
Tipo de montaje No enrasado
Material de carcasa AISI 316L
Acero inoxidable
Material, superficie activa Plástico, PPS
Peso neto 30 g
Color de carcasa Blanco
Tipo de fijación Rosca de fijación
Placa de med. norm. 24 x 24 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 80 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma IEC 60947-5-2
Aluminio 0,4
Acero inoxidable 0,75
Cobre 0,33
Latón 0,45
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf