Sensores de referencia dinámicos

Detección independiente del objeto reprogramando el fondo, alcance de hasta 450 mm, ajuste óptimo a las condiciones ambientales gracias a los distintos niveles de Teach.
Header_DRT25C_1400x400

DRT 25C - Un sensor para todo.

Detección fiable.
Sin necesidad de reajuste al cambiar de objeto.

El sensor de referencia dinámico DRT 25C es una innovación de Leuze. Gracias a la tecnología CAT inteligente, este detecta fiablemente productos planos y esféricos, con láminas transparentes hasta altamente brillantes, así como con formas y contornos irregulares.



Sus beneficios

  • La detección fiable de objetos incluso con formas y superficies complejas garantiza un alto rendimiento de la máquina y evita períodos de inactividad
  • No se requiere ningún ajuste del sensor al cambiar de productos o materiales de embalaje, la reducción de los tiempos de reconfiguración permite aumentar las cantidades de producción
  • Reajuste rápido y sencillo del sensor mediante Teach automático de la superficie de la cinta con la tecla de Teach, únicamente es necesaria una posición de montaje universal para todos los objetos
  • Funcionamiento fiable incluso con suciedad y vibraciones en la cinta transportadora
  • IO-Link para la integración sencilla de funciones adicionales en el control de la máquina, p. ej. mensaje de aviso en caso de detectarse mucha suciedad, uso del contador incorporado en el sensor o bloqueo de la tecla de Teach

En las cintas transportadoras de las máquinas de embalaje (HFFS, FS Thermoform y VFFS), los sensores deben detectar una gran variedad de productos y láminas de forma fiable. Además, al cambiar los productos, estos deben seguir funcionando sin necesidad de reconfigurarlos. Los sensores ópticos, que realizan estas tareas, son normalmente sensores reflexivos que trabajan con una supresión de primer plano. Esta técnica presenta, sin embargo, limitaciones al detectar objetos planos, brillantes o transparentes.

El innovador método de detección del DRT 25C funciona con la tecnología Contrast Adaptive Teach, abreviado CAT, que no utiliza el producto sino la cinta transportadora como referencia. De este modo, el sensor de referencia dinámico detecta cualquier objeto como «desviación» respecto a la superficie de la cinta. Esto hace que la detección sea independiente de las características de la superficie de los productos como, p. ej., el color, el brillo y la transparencia, factores en los que la mayoría de sensores reflexivos dan problemas.

Productos destacados

drt25c_produkte_nah_orig_anim_460x460px(3)

El mejor sensor reflexivo

Independientemente de la forma y de los embalajes que tengan los productos, el DRT 25C detecta fiablemente los cantos frontales de los objetos gracias a sus tres haces de luz y garantiza procesos fluidos sin períodos de inactividad. Gracias al amplio rango de detección, los productos con agujeros, como p. ej. las galletas en forma de anillo, también se detectan de forma fiable como una sola pieza. Para ello, no es necesario que los tres puntos de luz estén encima del objeto.

drt25c_verpackung_nah_orig_anim_460x460px(4)

Desde transparentes hasta altamente brillantes

Gracias a la tecnología por referencia, se detectan sin problemas embalajes con colores y grados de transparencia muy distintos como «desviación» de la superficie de la cinta. De este modo, máquinas que procesan una amplia variedad de láminas se pueden equipar con un único tipo de sensor.

drt25c_infografik_01_460x460px(5)

Sin tiempos de reconfiguración al cambiar de productos

En la primera configuración, se programa la superficie de la cinta como referencia pulsando la tecla de Teach. Tras cambiar el producto, no se requiere ajustar la configuración existente, ya que no se ha cambiado la referencia. Además, la posición de montaje y la alineación del sensor se pueden seguir utilizando con diferentes objetos. De este modo, se evitan posibles tiempos de reconfiguración del sensor al cambiar de producto.

drt25c_infografik_02_460x305px(6)

Tecnología CAT única

El DRT 25C funciona con la superficie de la cinta como referencia dinámica para la detección de objetos. Para ello, se programan las características de la superficie de la cinta mediante la tecla de Teach. A continuación, el sensor detecta todos los objetos que no corresponden a la superficie de la cinta. El DRT 25C trabaja por tanto independientemente del objeto, lo que lo hace más estable que el sensor reflexivo clásico. Con la tecnología Contrast Adaptive Teach se puede detectar incluso suciedad en la cinta transportadora.

Aplicaciones

Detección de productos en cintas transportadoras de máquinas de embalaje primario

Requisito:
Para el control de la zona de cola y de la barra de soldadura, se deben detectar fiablemente los cantos frontales del producto en la cinta transportadora. Para ello, el sensor también debe detectar con fiabilidad productos con geometrías complicadas, desde muy planas hasta muy altas, para evitar períodos de inactividad de la máquina por detecciones erróneas. El sensor debe ser sencillo de ajustar para todos los productos.

Solución:
El DRT 25C detecta de manera fiable el abanico completo de productos con formas desde muy pequeñas y planas hasta muy altas y esféricas, así como productos con formas y contornos irregulares. De este modo, se pueden equipar las máquinas con un único tipo de sensor independientemente de su aplicación. Además, el DRT 25C es muy sencillo de reajustar mediante una única tecla de Teach.

APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_primary_700x500px

Detección de bandejas termoformadas

Requisito:
Después de que se hayan embalado productos, por ejemplo, en bandejas termoformadas, el borde delantero también se debe detectar de forma fiable desde arriba en instalaciones de una o varias líneas. Las diferentes alturas de las bandejas pueden suponer todo un reto para los sensores empleados.

Solución:
El sensor de referencia dinámico DRT 25C utiliza la cinta transportadora como referencia, lo que permite una detección fiable de los bordes delanteros del objeto sobre la cinta, independientemente del color y la altura de los productos. Los puntos de luz dispuestos transversalmente a la dirección de transporte también detectan productos con huecos.

APIC_PA_DRT200i_cheese_tray_wl

Detección de productos en cintas transportadoras de máquinas de embalaje secundarias

Requisito:
Para que el control de la zona de cola se pueda realizar sin problemas, el sensor debe detectar con fiabilidad embalajes de distintos materiales y con diferentes superficies desde los cantos delanteros. Al cambiar los productos o láminas de embalaje, no es necesario volver a configurar o ajustar el sensor.
Solución:
La tecnología única del sensor de referencia dinámico DRT 25C utiliza la superficie de la cinta como referencia. Esto hace que la detección sea independiente de las características de la superficie de los materiales utilizados como, p. ej., el color, el brillo y la transparencia. En el caso de que se cambie el producto, no es necesario volver a configurar el sensor.
 
APIC_PA_IL_DRT25C_Objectdetection_secondary

Detección de packs

Requisito:
Si se retractilan botellas o latas con láminas formando packs, estos se deben detectar también en líneas de transporte de varias vías. Los diferentes tipos de packs con lámina transparente o las diversas impresiones de láminas se deben detectar de forma fiable.
Solución:
El sensor de packs DRT25C.R utiliza la superficie de la cinta transportadora como referencia. De esta forma reconoce de forma fiable el espectro completo de tipos de packs. Por tanto, al cambiar de producto no es necesario realizar ningún ajuste.
APIC_PA_DRT25C_detection_cans_container_wl

Detección de piezas de caucho 

Requisito:

El caucho negro es difícil de detectar ópticamente debido a su baja reflectividad. Además, la fuerte contaminación de los transportadores durante el proceso de producción dificulta la detección.

Solución:

Las fotocélulas autorreflexivas de referencia DRT 25C y DRT 35C utilizan la cinta transportadora como referencia, lo que permite detectar de forma fiable incluso objetos extremadamente oscuros, también en condiciones ambientales muy contaminadas. La función de teach con 2 o 3 niveles de sensibilidad ajustables permite una adaptación rápida y cómoda a diferentes condiciones de proceso.

Reifengummistreifen_DRT25_700x500px

Technical properties

  • Reference technology and three LED light spots for reliable object detection with the widest variety of shapes and surfaces
  • Unit pack sensor developed especially for detecting film-wrapped bottle or can packs
  • Large working range for conveyor belt spacings of 50-450 mm
  • High switching frequency of 750 Hz for belt speeds up to 2 m/s
  • Easy configuration via an operating button (teach button)
  • IO-Link interface for standardized communication with the machine control in the dual channel principle or in SIO mode
  • Compact housing: only 15 mm x 42.7 mm x 30 mm for universal use
  • Protection classes IP 67 and IP 69K and ECOLAB certification

CRT 448 y 648 – Sensores para el reconocimiento de colores y la detección de marcas – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Serie 3C – Fotocélulas y fotocélulas autorreflexivas – Información de producto (PDF, ~2 MB)
Sensores de fibra óptica - Información de producto (PDF, ~1 MB)
ROD 100/300/500 – Escáneres láser de conmutación y medición – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Series 33C y 35C – Sensores de acero inoxidable – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Serie 10 – Sensores de distancia de medición y de conmutación – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Serie 18B – Fotocélulas reflexivas para objetos transparentes – Información de producto (PDF, ~2 MB)
GSX 14E – Sensor de horquilla combinado – Flyer (PDF, ~1 MB)
Serie 25 – Fotocélulas y fotocélulas autorreflexivas – Información de producto (PDF, ~3 MB)
DRT 25C – Sensores de referencia dinámicos – Flyer (PDF, ~ 1 MB)
LS25B.2 – Fotocélulas de barrera – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Serie 46C – Fotocélulas y fotocélulas autorreflexivas – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Serie 49C – Sensor de tensión universal CA/CC – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Global Beam – Sensores estándar – Información de producto (PDF, ~3 MB)
Sensores inductivos – Información de producto (PDF, ~2 MB)
Sensores capacitivos – Información de producto (PDF, ~1 MB)
KRT 18B – Sensor de marcas de color – Información de producto (PDF, ~1 MB)
LPS/LES/LRS – Sensores ópticos de perfiles – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Cortinas ópticas de medición y de conmutación – Información de producto (PDF, ~1 MB)
Sensores de ultrasonidos de medición y de conmutación – Información de producto (PDF, ~3 MB)
Series 15, 25C y 46C – Sensores estándar – Guía rápida (PDF, ~2 MB)