Optimiert für unregelmäßige Objekte, Paletten und Polybags

Con un haz de luz rectangular de hasta 60 mm, la RK46C con principio de reflexión detecta de manera fiable objetos irregulares y planos, así como bordes delanteros no definidos. Se puede ajustar la resolución mediante distintos niveles de Teach.
PPIC_RK46C_M12_R_15cm_300dpi_1400x400_grey50

Detección fiable de objetos irregulares

Los sensores ópticos con haz de luz rectangular están adaptados a aplicaciones en las que la forma del objeto no está definida (forma variable).

Las limitaciones de los sensores con un único haz de luz les impiden trabajar con objetos perforados o irregulares, mientras que el haz de luz rectangular del RK46C posibilita la detección continua del objeto y la identificación exacta del borde delantero, incluso tratándose de objetos muy planos (p. ej., bolsas de polietileno). 

Con su haz de luz rectangular cerrado, el RK46C constituye una solución mucho más sencilla y rentable que las cortinas ópticas clásicas.

Para la detección con el RK46C, basta una interrupción en cualquier punto del haz de luz rectangular para detectar de forma fiable objetos a diferentes alturas, p. ej., palets o sobres voluminosos en el sector del comercio electrónico (bolsas de polietileno). Los sensores con haz de luz rectangular de 25 mm o 60 mm se manejan mediante una tecla de Teach, de la misma manera que otras fotocélulas reflexivas, y son muy fáciles de utilizar.

La cortina óptica de reflexión CSR 780, con su mayor resolución y dos longitudes de campo de medición, se utiliza para objetos de menor tamaño. 

Sus beneficios

  • Detección universal fiable y mayor seguridad funcional incluso con superficies irregulares, interrumpidas y reflectantes
  • Detección continua de objetos con diferentes tamaño y formas desde el borde delantero o al posterior mediante un solo sensor, gracias a dos niveles de Teach
  • Alineación rápida gracias a un haz de luz claramente visible

Aplicaciones

APIC_PA_SR46C_pallet_sensor_oktabin_wl_15cm_300dpi_700x500px

Detección de palets

Requisito:
Se deben detectar de forma fiable todos los tipos de palets en toda su longitud. Deben detectarse incluso palets defectuosos o aberturas en los palets.

Solución:
Las fotocélulas reflexivas RK 46C detectan de forma fiable incluso objetos con formas irregulares y aberturas. Para ello, los equipos utilizan un potente haz de luz rectangular de 60 mm de ancho.

APIC_IL_SR46C_Detection-of-polybags-conveyor-belt_wl_15cm_300dpi_700x500px

Detección de bolsas de polietileno

Requisito:
Las bolsas de polietileno se deben detectar de forma fiable en toda su longitud a una velocidad de hasta 2,5  m/s en un sistema de cinta transportadora.

Solución:
Las fotocélulas reflexivas de la serie RK 46C detectan de forma fiable objetos de hasta tan solo 3 mm en un sistema de cinta transportadora. Para ello, los equipos usan un potente haz de luz rectangular de 25 mm de ancho. Gracias a la frecuencia de conmutación de 250  Hz, el RK 46C detecta objetos incluso a altas velocidades de transporte.

Características técnicas

RK46C.DL3RK46C.DXL3CSR 780
Alcance efectivo0,55–1,5 m0,4–2/4 m0–0,7 m
Longitud del campo de medición25 mm40–60 mm96/432 mm
Tamaño mínimo3 mm2/8 mm1 mm
Salidas (2 de cada)PNP, NPN o push-pull, IO-LinkPNP, NPN o push-pull, IO-Link2/1 push-pull o 1 aviso
ConexiónM12, cableM12, cableM12
Dimensiones (an x l x al)20,5 x 76,3 x 44 mm20,5 x 76,3 x 44 mm34,2 x 181,8 x 28,6 mm
Índice de protecciónIP67, IP69kIP67, IP69kIP65
Tiempo de respuesta2 ms2 ms2 ms
Fuente de luzLuz roja (LED)Luz roja (LED)Infrarroja
Campos de aplicación típicosBolsas de polietileno, bolsas de correo, tablerosContenedores de malla, palets,contenedores plegables, superficies perforadasExpulsión, tableros