Cortina óptica universal
Las interfaces integradas facilitan la integración rápida de estas cortinas ópticas en entornos de bus de campo, sin necesidad de pasarelas adicionales ni del consiguiente espacio o montaje. La posibilidad de montaje en cascada con sólo 23 mm de zona muerta entre los haces hace posible un tiempo de respuesta rápido y la detección de objetos transparentes, como el seguimiento ininterrumpido de los objetos en las líneas de transporte. Gracias a sus 6 m de alcance y su tiempo de respuesta de 30 μs por haz, estas cortinas ópticas son sencillamente el primer paso para la detección y medición fiables de objetos móviles.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 163 productos encontrados
Producto combinado
CML720i-T05-160.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119369
- Longitud del campo de medición: 160 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119607
- Longitud del campo de medición: 160 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-240.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119370
- Longitud del campo de medición: 240 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119608
- Longitud del campo de medición: 240 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-320.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119371
- Longitud del campo de medición: 320 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119609
- Longitud del campo de medición: 320 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-400.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119372
- Longitud del campo de medición: 400 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119610
- Longitud del campo de medición: 400 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-480.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119373
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119611
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-560.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119374
- Longitud del campo de medición: 560 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119612
- Longitud del campo de medición: 560 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-640.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119375
- Longitud del campo de medición: 640 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119613
- Longitud del campo de medición: 640 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-720.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119376
- Longitud del campo de medición: 720 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119614
- Longitud del campo de medición: 720 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-800.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119377
- Longitud del campo de medición: 800 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119615
- Longitud del campo de medición: 800 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-880.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119378
- Longitud del campo de medición: 880 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119616
- Longitud del campo de medición: 880 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-960.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119379
- Longitud del campo de medición: 960 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119617
- Longitud del campo de medición: 960 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
- Interfaz: CANopen
Producto combinado
CML720i-T05-1040.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50119380
- Longitud del campo de medición: 1.040 mm
- Distancia entre haces: 5 mm