Para aplicaciones Ex
Estas cortinas ópticas están certificadas especialmente para emplearse en zonas con riesgo de explosión del grupo II, categoría 3, zona 2 (gas) y 22 (polvo). Las interfaces integradas facilitan la integración rápida en entornos de bus de campo, sin necesidad de pasarelas adicionales ni del consiguiente espacio o montaje. La posibilidad de montaje en cascada con sólo 23 mm de zona muerta entre los haces hace posible un tiempo de respuesta rápido y la detección de objetos transparentes, como el seguimiento ininterrumpido de los objetos en las líneas de transporte.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 30 productos encontrados
Producto combinado
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126350
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 460 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126349
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 460 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126389
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 140 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126358
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 140 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126390
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 300 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126359
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 300 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126391
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 620 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126360
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 620 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126392
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 780 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126361
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 780 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126393
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 940 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126362
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 940 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126394
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.100 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126363
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.100 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126395
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.260 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126364
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.260 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126396
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.420 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126365
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.420 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126397
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.580 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126366
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.580 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126398
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.740 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126367
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.740 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
- Tiempo de respuesta por haz: 30 µs
Producto combinado
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50126399
- Serie: 720
- Longitud del campo de medición: 1.900 mm
- Distancia entre haces: 10 mm