Para aplicaciones rápidas y con objetos transparentes
Estas cortinas ópticas de medición disponen de interfaces integradas e innovadoras salidas de conector que permiten hacer un seguimiento del objeto sin interrupciones. Ofrecen alcances de hasta 8 m y un ciclo de medición único de 10 μs por haz. Además, detecta con fiabilidad hasta 3,5 m incluso objetos transparentes. Carcasa robusta de metal apta también para aplicaciones en entornos industriales con condiciones exigentes. Conexión por conector M12 para una rápida instalación.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 188 productos encontrados
Producto combinado
CML730i-T10-480.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117787
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117788
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
Producto combinado
CML730i-T10-1920.R-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117911
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50117936
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
Producto combinado
CML730i-T10-1920.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118077
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118078
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 1.920 mm
- Distancia entre haces: 10 mm
Producto combinado
CML730i-T05-160.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118577
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 160 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118656
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 160 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-240.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118578
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 240 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118657
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 240 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-320.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118579
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 320 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118658
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 320 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-400.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118580
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 400 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118659
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 400 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-480.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118581
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118660
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 480 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-560.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118582
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 560 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118661
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 560 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-640.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118583
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 640 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118662
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 640 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-720.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118584
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 720 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118663
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 720 mm
- Distancia entre haces: 5 mm
Producto combinado
CML730i-T05-800.A-M12
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo:
50118585
- Serie: 730
- Longitud del campo de medición: 800 mm
- Distancia entre haces: 5 mm