Quattro-RSX
Unidad de control de la cortina óptica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | Quattro |
| Apropiado para | KONTURFlex |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, 20 % |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Conexión con el equipo |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 61 mm x 5 mm x 180 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Peso neto | 380 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Elementos de uso | Software para PC |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85371098 |